下图所示为基本的PA混合安装拓扑结构,具有用于电源和24 V辅助电压的混合电缆。通讯线路和可选的STO信号将分别传送至设备中。
[1]
连接的驱动装置,带/不带数字接口
[2]
分散式驱动装置或分散式变频器采用DFC或DSI通讯模式
[3]
用于电源和24 V辅助电压的PA混合电缆
[4]
安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。
[5]
变频器之间现场总线导线允许的最大导线长度:100 m。