EtherCAT®,CiA402配置文件
Vendor ID
59hex
产品代码
13hex
产品名称
MOVI-C®分散式电子设备CiA402
连接技术
M12插接头,Mini IO插接头
支持的波特率
100 MBaud(全双工)
EtherCAT®服务
CoE、FoE、VoE、FSoE
应用协议
EtherCAT®、SEW应用服务
应用程序配置文件
CiA402
允许的导线类型
类别5以上,等级D,符合IEC 11801
最大导线长度
100 m
ESI文件名
SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics_CiA402.xml