Technische Daten EtherCAT®-Schnittstelle, Profil CiA402

EtherCAT®, Profil CiA402

Vendor ID

59hex

Product Code

13hex

Product Name

MOVI-C® Decentralized Electronics CiA402

Anschlusstechnik

M12-Steckverbinder, Mini-IO-Steckverbinder

Unterstützte Baudrate

100 MBaud (vollduplex)

EtherCAT® Services

CoE, FoE, VoE, FSoE

Applikationsprotokolle

EtherCAT®, SEW-Application-Services

Applikationsprofile

CiA402

Zulässige Leitungstypen

Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

Maximale Leitungslänge

100 m

Name der ESI-Datei

SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics_CiA402.xml