Dados técnicos da interface EtherCAT®, perfil CiA402
EtherCAT®, perfil CiA402 | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 13hex |
Product Name | MOVI-C® Decentralized Electronics CiA402 |
Tecnologia de conexão | Conector M12, conector Mini IO |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud (full duplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE, FSoE |
Protocolos de aplicação | EtherCAT®, SEW Application Services |
Perfis de aplicação | CiA402 |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 |
Comprimento máx. do cabo | 100 m |
Nome do arquivo ESI |
|