Dados eletrônicos - Função do componente de segurança
A tabela seguinte mostra os dados técnicos da unidade de acionamento relativos à tecnologia de segurança integrada.
As entradas digitais seguras correspondem ao tipo 3 conforme IEC 61131‑2.
O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é F_STO_M (contatar no borne X9:11).
Designação dos bornes | Dados gerais do sistema eletrônico | ||||
---|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X9 | ||||
Dados elétricos das entradas F_STO_P1, F_STO_P2 |
| Mínimo | Típico | Máximo | |
Faixa da tensão de entrada | X9:1 e X9:21 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC | |
Capacidade de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potência com 24 VCC | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
TotalCada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | - | |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| - | – | 5 VCC | |
Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 1 mA | |
Dados técnicos |
| ||||
Tempo decorrido do desligamento da tensão de segurança até o desligamento do campo girante |
| – | 1.5 ms | 10 ms 2 msSomente em caso de uso de uma placa de segurança da SEW-EURODRIVE | |
Tempo decorrido desde a ligação da tensão de segurança até a liberação do campo girante |
| – | – | 110 ms |