EtherCAT®接口技术数据

EtherCAT®

Vendor ID

59hex

产品代码

12hex

产品名称

MOVI-C®分散式电子设备

连接技术

M12插接头,Mini IO插接头

支持的波特率

100 MBaud(全双工)

EtherCAT®服务

CoE、FoE、VoE、FSoE

应用协议

EtherCAT®、SEW应用服务

应用程序配置文件

允许的导线类型

类别5以上,等级D,符合IEC 11801

最大导线长度

100 m

ESI文件名

SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics.xml