Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®

EtherCAT®

Vendor ID

59hex

Product Code

12hex

Product Name

MOVI-C® Decentralized Electronics

Tecnología de conexión

Conector enchufable M12, conector enchufable Mini IO

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 Mbaudios (full duplex)

EtherCAT® Services

CoE, FoE, VoE, FSoE

Protocolos de aplicación

EtherCAT®, SEW-Application-Services

Perfiles de aplicación

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud de cable máxima

100 m

Nombre del archivo ESI

SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics.xml