类型
BW100-005/K-1.5
BW150-003/K-1.5
部件号
08282862
08282927
功能
疏导再生能量
防护等级
IP65
电阻
100 Ω
150 Ω
功率
S1时,100%接通时间
200 W
100 W
尺寸(宽 x 高 x 深)
252 x 15 x 80 mm
146 x 15 x 80 mm
导线长度
1.5 m
已分配的护栅
BS-005(部件号:0813152X)