BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5
Tipo | BW100-005/K-1.5 | BW150-003/K-1.5 |
---|---|---|
Código | 08282862 | 08282927 |
Função | Dissipação da energia em modo gerador | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
Resistência | 100 Ω | 150 Ω |
Potência com S1, 100 % duração de ciclo | 200 W | 100 W |
Dimensões L x A x P | 252 x 15 x 80 mm | 146 x 15 x 80 mm |
Comprimento dos cabos | 1.5 m | 1.5 m |
Grade de proteção atribuída | BS-005 (código: 0813152X) |