类型
BW150-006-T
BW100-009-T
部件号
17969565
17969573
功能
疏导再生能量
防护等级
IP66
电阻
150 Ω
100 Ω
功率
S1时,100%接通时间
600 W
900 W
尺寸(宽 x 高 x 深)
285 x 75 x 174 mm
435 x 75 x 174 mm
规定的连接电缆
屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)
最大允许导线长度
15 m