可使用以下电缆连接外部制动电阻:
设备
连接电缆
长度
制动电阻
MOVIMOT® advanced
MOVIMOT® performance
MOVIGEAR® performance
MOVIMOT® flexible
部件号:13230409 该电缆只用于电源连接。对于带热触点 (-T) 的制动电阻,还必须连接用于评估热触点的电缆。详细信息参见制动电阻的数据单。
型号:LEONI LEC 001637 3Gx2.5 mm2,
已屏蔽,无卤素
(电缆卷)
30 m
BW150-006-T
BW100-009-T
BW068-006-T
BW068‑012‑T
BW050-008-01