Capacidad de carga

La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® performance con kit de montaje:

BW100-001/.../...

Capacidad de carga a % ED en W

ED

M1

[1]

M2

[2]

M3

[3]

M4

[4]

M5/M6

[5] / [6]

100 %

100

100

100

100

100

50 %

150

150

150

150

150

25 %

250

250

250

250

250

12 %

300

300

300

300

300

6 %

500

500

500

500

500

ED = Duración de conexión de la resistencia de frenado referida a la duración de un ciclo TD ≤ 120 s

BW100-002/.../...

Capacidad de carga a % ED en W]

ED

M1

[1]

M2

[2]

M3

[3]

M4

[4]

M5/M6

[5] / [6]

100 %

200

200

200

160

160

50 %

300

300

300

240

240

25 %

500

500

500

400

400

12 %

600

600

600

480

480

6 %

1000

1000

1000

800

800

ED = Duración de conexión de la resistencia de frenado referida a la duración de un ciclo TD ≤ 120 s