Datos técnicos
Tipo | BW100- 001/.../... | BW100- 002/.../... |
---|---|---|
Potencia nominal continua a TU~40 °C | 100 W | 200 W |
Valor de resistencia RBW | 100 Ω ±10 % | 100 Ω ±10 % |
Tipo | Construcción plana | |
Conexiones | 3 x AWG 20 l = 150 cm | |
Índice de protección (EN 60529) | IP66 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 a +40 °C | |
Tipo de refrigeración | Convección natural | |
Temperatura de la carcasa con potencia nominal continua a TU~40 °C | < 300 °C | |
Conformidad | CE/UL/CSA | |
Reducción de potencia TU> 40 °C | 5 % por cada 10 K hasta 60 °C |