Technische Daten

Typ

BW100-

001/.../...

BW100-

002/.../...

Nenndauerleistung bei TU~40 °C

100 W

200 W

Widerstandswert RBW

100 Ω ±10 %

100 Ω ±10 %

Bauart

Flachbauform

Anschlüsse

3 x AWG 20

l = 150 cm

Schutzart (EN 60529)

IP66

Betriebstemperaturbereich

-25 bis +40 °C

Kühlungsart

natürliche Konvektion

Gehäusetemperatur bei Nenndauerleistung bei TU~40 °C

< 300 °C

Konformität

CE/UL/CSA

Derating bei TU> 40 °C

5 % pro 10 K bis 60 °C