Capacidade de carga
A figura seguinte mostra as formas construtivas da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance com kit de ampliação:

BW100-001/.../... | Capacidade de carga com % ED em W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ED | M1 [1] | M2 [2] | M3 [3] | M4 [4] | M5/M6 [5] / [6] |
100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
25 % | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
6 % | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ED = Duração da conexão da resistência de frenagem, relativo a uma duração do ciclo TD ≤ 120 s. | |||||
BW100-002/.../... | Capacidade de carga com % ED em W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ED | M1 [1] | M2 [2] | M3 [3] | M4 [4] | M5/M6 [5] / [6] |
100 % | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
50 % | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 |
25 % | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
12 % | 600 | 600 | 600 | 480 | 480 |
6 % | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
ED = Duração da conexão da resistência de frenagem, relativa a uma duração de ciclo TD ≤ 120 s. | |||||