Visão geral das unidades de acionamento MOVIGEAR® performance
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance:
Unidade de acionamento | MGF..2-..-C | MGF..4-..-C | MGF..4-..-C/XT | |
---|---|---|---|---|
Dados técnicos | ||||
Rotação de saída | na min-1 | 0.9 – 593.5 | 0.9 – 593.5 | 0.9 – 593.5 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 14 – 200 | 24 – 390 | 35 – 400 |
Torque máx. permitido em operação rápida | Mapk Nm | 22 – 220 | 54 – 475 | 53 – 475 |
Força radial máx. permitida em regime contínuo | FRamáx N | Não é permitida uma força radial. | ||
Faixa de redução | i | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |