Die MOVIGEAR®-performance-Antriebseinheiten auf einen Blick

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten:

Antriebseinheit

MGF..2-..-C

MGF..4-..-C

MGF..4-..-C/XT

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

0.9 – 593.5

0.9 – 566.6

0.9 – 566.6

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

14 – 200

24 – 390

35 – 400

Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb

Mapk

Nm

22 – 220

54 – 475

53 – 475

Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb

FRamax

N

Eine Querkraft ist nicht zulässig.

Übersetzungsbereich

i

3.37 – 55.25

3.53 – 56.49

3.53 – 56.49