Visión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIGEAR®-performance

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance:

Unidad de accionamiento

MGF..2-..-C

MGF..4-..-C

MGF..4-..-C/XT

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

0.9–593.5

0.9–566.6

0.9–566.6

Par de salida continuo

Ma

Nm

14–200

24–390

35–400

Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración

Mapk

Nm

22–220

54–475

53–475

Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo

FRamáx

N

La carga radial no es admisible.

Rango de transmisión

i

3.37–55.25

3.53–56.49

3.53–56.49