LED "BS"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "BS":

LED

Significado

Desligado

Estado "INIT"

A interface está no estado "INIT".

Verde

Cintila

Estado "BASIC ETHERNET Mode"

Nenhum dos tipos de mensagem SoA, SoC, PReq ou PRes foi detectado.

Verde

Pisca 1 vez

Estado "PRE_OPERATIONAL_1Mode"

Somente é possível a comunicação acíclica.

Verde

Pisca 2 vezes

Estado "PRE_OPERATIONAL_2Mode"

As comunicações acíclica e cíclica são possíveis.

Os dados do processo são inválidos.

Verde

Pisca 3 vezes

Estado "READY_TO_OPERATE_Mode" (pronto para operar)

Verde

Piscando

Estado "STOPPED_Mode" (parada)

Verde

Está aceso

Estado "OPERATIONAL Mode" (em operação)