LED "BS"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "BS":
LED | Bedeutung |
|---|---|
Aus | Zustand "INIT" Die Schnittstelle befindet im Zustand "INIT". |
Grün Flimmert | Zustand "BASIC ETHERNET Mode" Keiner der Nachrichtentypen SoA, SoC, PReq, oder PRes wurde erkannt. |
Grün Blinkt 1 mal | Zustand "PRE_OPERATIONAL_1Mode" Nur die azyklische Kommunikation ist möglich. |
Grün Blinkt 2 mal | Zustand "PRE_OPERATIONAL_2Mode" Die azyklische und zyklische Kommunikation ist möglich. Die Prozessdaten sind ungültig. |
Grün Blinkt 3 mal | Zustand "READY_TO_OPERATE_Mode" (betriebsbereit) |
Grün Blinkt | Zustand "STOPPED_Mode" (Halt) |
Grün Leuchtet | Zustand "OPERATIONAL Mode" (in Betrieb) |