LED指示灯“BS”

下表列出了LED指示灯“BS”的显示功能:

LED指示灯

含义

“INIT”状态

接口处于“INIT”状态。

绿色

快闪

“基础以太网操作模式”状态

未检测到信息类型SoA、SoC、PReq或PRes。

绿色

闪烁1次

“PRE_OPERATIONAL_1Mode”状态

只能进行非循环式通讯。

绿色

闪烁2次

“PRE_OPERATIONAL_2Mode”状态

可以进行非循环式和循环式通讯。

过程数据无效。

绿色

闪烁3次

“READY_TO_OPERATE_Mode”(准备就绪)状态

绿色

闪烁

“STOPPED_Mode”(停止)状态

绿色

长亮

“OPERATIONAL Mode”状态(运行中)