Verificação se DynaStop® pode ser utilizada
Requisito:
Para que a DynaStop® possa ser usada, o torque reverso Mar tem de ser menor do que o torque de desaceleração máximo MDSP:

Cálculo do torque reverso:
Da aplicação são conhecidos:
Fex = 800 N
FR = 445 N

Resultado:
Na aplicação é usado um MGF2 com uma redução itotal = 37.24.
No manual do produto > capítulo "Dados técnicos" > Torques DynaStop® você encontra o torque máximo de desaceleração MDSP 143 Nm a nDSP 3.08 min−1 para esta versão.
O torque reverso Mar é assim menor do que o torque de desaceleração máximo. Portanto, o DynaStop® pode ser usado:

Verificação da velocidade da aplicação:

Resultado:
Através da força externa resulta para o exemplo de aplicação uma velocidade de 0.16 m/min.