Comprobar si DynaStop® se puede utilizar

Requisito:

Para que DynaStop® se pueda utilizar, el par de repulsión Mar debe ser menor que el par de deceleración máximo MDSP:

Cálculo del par de repulsión

De la aplicación se conocen:

Fex = 800 N

FR = 445 N

Resultado:

En la aplicación se utiliza un MGF2 con una relación de transmisión itot = 37.24.

En el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Pares DynaStop® se puede consultar el par de deceleración máximo MDSP 143 Nm a nDSP 3.08 min−1 para esta versión.

El par de repulsión Mar es por tanto menor que el par de deceleración máximo. Por tanto, DynaStop® no se puede utilizar:

Comprobación de la velocidad de la aplicación:

Resultado:

Por motivo de la fuerza externa resulta una velocidad de 0,16 m/min para el ejemplo de aplicación.