Bornes de rede X1
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes da rede X1 | sem terminal para cabos | com terminais para |
|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.5 mm2 – 6 mm2 | 0.5 mm2 – 6 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 13 mm – 15 mm | |