EMC安装设计
接线盒上的等电位连接
安装规定
安装结构布置
MOVIGEAR® performance DFC的端子分配
安全功能连接方式
MOVIGEAR® performance DFC接线图
电缆穿引和电缆屏蔽
EMC电缆固定头
散装电缆
插接头
可选插接头的配置
连接单元上的插接头分配
电子设备盖板上的插接头分配
计算机连接
EMC安装设计
loading...
安装规定
允许的配电网
连接电源线
允许的端子电缆截面
操作电源端子X1
操作用于制动电阻的端子X3
操作控制端子X9
选择漏电保护断路器
使用电源接触器
PE连接提示
符合安全断开要求的安装
保护装置
安装高度超过海拔1000 m
允许的端子电缆截面
电源端子 X1
用于制动电阻的端子X3
控制端子 X9
PE连接提示
loading...
安装结构布置
loading...
安全功能连接方式
loading...
电缆穿引和电缆屏蔽
loading...
EMC电缆固定头
loading...
散装电缆
loading...
插接头
loading...
可选插接头的配置
loading...
连接单元上的插接头分配
loading...
电子设备盖板上的插接头分配
loading...
计算机连接
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
电源端子 X1
安装作业时注意允许的电缆截面:
电源端子X1
无导线接头
带导线接头
(无/有塑料环套)
连接截面
0.5 mm
2
- 6 mm
2
0.5 mm
2
- 6 mm
2
剥皮长度
13 mm - 15 mm
❮
❯
MOVIGEAR® performance DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
允许的端子电缆截面
电源端子 X1