Bornas para conexión a red X1

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas de red X1

Sin puntera de cable

Con punteras de cable
(con o sin collar de plástico)

Sección de conexión

0.5 mm2 – 6 mm2

0.5 mm2 – 6 mm2

Longitud sin aislamiento

13 mm – 15 mm