X43: Conexión bus de campo puerto 2
Las tapas de la electrónica se pueden suministrar en diferentes configuraciones de la conexión con conectores enchufables M12.
Si no están ejecutados los conectores enchufables M12 X4233_1 y X4233_2 para la conexión de bus de campo en la tapa de la electrónica, se realiza la conexión de bus de campo mediante los conectores enchufables Mini I/O X42 y X43 en la unidad de conexión.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Conexión para bus de campo basado en Ethernet o subred |
Tipo de conexión |
---|
Industrial Mini I/O, zócalo de enchufe (hembra), tipo 1 |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) |
2 | TX- | Cable de transmisión (-) |
3 | RX+ | Cable de recepción (+) |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | RX- | Cable de recepción (-) |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |