X43: Anschluss Feldbus Port 2

Die Elektronikdeckel sind in verschiedenen Anschlusskonfigurationen mit M12-Steckverbindern lieferbar.

Wenn die M12-Steckverbinder X4233_1 und X4233_2 für den Feldbusanschluss am Elektronikdeckel nicht ausgeführt sind, erfolgt der Feldbusanschluss über die Mini-I/O-Steckverbinder X42 und X43 an der Anschlusseinheit.

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für Ethernet-basierten Feldbus oder Subnetz

Anschlussart

Industrial Mini I/O, Stecksockel (female), Typ 1

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

TX+

Sendeleitung (+)

2

TX-

Sendeleitung (-)

3

RX+

Empfangsleitung (+)

4

Res.

Reserviert

5

Res.

Reserviert

6

RX-

Empfangsleitung (-)

7

Res.

Reserviert

8

Res.

Reserviert