Sección del cable 0.14 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

28164563

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

30 V CC

Mini IO,
8 polos, macho

 

Mini IO,
8 polos, macho

CE:

28172477

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

30 V CC

Mini IO,
8 polos, macho

M12, codificado en D, 4 polos, macho

CE:

28164598

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

30 V CC

Mini IO,
8 polos, macho

 

RJ45,
8 polos, macho

CE:

28164571

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

30 V CC

Mini IO,
8 polos, macho

 

Abierto