Estructura mecánica

La tabla siguiente describe la estructura mecánica del cable:

 

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118707

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118715

HELUKABEL® Li9YYö

28118723

HELUKABEL® Li9YYö

28118731

Estructura mecánica

 

 

[1]

Conductores

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

Conductor

Cobre metálico

Clase 6 conforme a DIN EN 60228

Cobre metálico

Clase 5 conforme a DIN EN 60228

Aislamiento

Polipropileno, 0.55 mm

Polipropileno, 0.6 mm

Polipropileno, 0.5 mm

Polipropileno, 0.6 mm

Colores

amarillo/verde, marrón, negro, gris

[2]

Conductores

4x 0.34 mm2, trenzado

Conductor

Cobre estañado, 7 hilos

Aislamiento

Poliolefina, 0.4 mm

Apantallado

Lámina de aluminio forrada con plástico (lado metálico fuera)

Trenzado de Cu estañado, vellón conductivo deslizante,

cobertura óptica mín. 85 %

Colores

blanco, amarillo, azul, naranja

Diámetro

Aprox. 5,4 mm

[3]

Conductores

2x 2.5 mm2, trenzado

con elementos de relleno

2x 2.5 mm2, trenzado

con elementos de relleno

Conductor

Cobre metálico

Clase 6 conforme a DIN EN 60228

Cobre metálico

Clase 5 conforme a DIN EN 60228

Aislamiento

Polipropileno, 0.55 mm

Polipropileno, 0.5 mm

Apantallado

Trenzado de Cu estañado, lámina de poliéster,

cobertura óptica mín. 85 %

Colores

azul. marrón

Diámetro

Aprox. 6,8 mm

[4]

Relleno

-

[5]

Camisa exterior del cable

TPU

Grosor de pared 1.5 mm

PVC

Grosor de pared 1.5 mm

Color

naranja, similar a RAL2003

Sobreimpresión

SEW EURODRIVE 28118707
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28118715
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28118723
Li9YY ..

SEW EURODRIVE 28118731
Li9YY ..

Diámetro

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm