机械构造
下表列出了电缆的机械构造:
| HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 | |
---|---|---|---|---|---|
机械结构 |
|
| |||
[1] | 导线 | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 |
导体 | 裸铜 等级6,根据DIN EN 60228标准 | 裸铜 等级5,根据DIN EN 60228标准 | |||
绝缘 | 聚丙烯,0.55 mm | 聚丙烯,0.6 mm | 聚丙烯,0.5 mm | 聚丙烯,0.6 mm | |
颜色 | 黄色/绿色、棕色、黑色、灰色 | ||||
[2] | 导线 | 4x 0.34 mm2,双股绞合 | |||
导体 | 镀锡铜,7线 | ||||
绝缘 | 聚烯烃,0.4 mm | ||||
屏蔽 | 层压塑料铝箔(金属外侧) 编织铜vz,导电防滑无纺布, 视觉覆盖率最低85 % | ||||
颜色 | 白色、黄色、蓝色、橙色 | ||||
直径 | 约5.4 mm | ||||
[3] | 导线 | 2x 2.5 mm2,双股绞合 带填料 | 2x 2.5 mm2,双股绞合 带填料 | ||
导体 | 裸铜 等级6,根据DIN EN 60228标准 | 裸铜 等级5,根据DIN EN 60228标准 | |||
绝缘 | 聚丙烯,0.55 mm | 聚丙烯,0.5 mm | |||
屏蔽 | 编织铜vz,聚酯薄膜, 视觉覆盖率最低85 % | ||||
颜色 | 蓝色、棕色 | ||||
直径 | 约6.8 mm | ||||
[4] | 填料 | - | |||
[5] | 电缆外套 | TPU 壁厚1.5 mm | PVC 壁厚1.5 mm | ||
颜色 | 橙色,与RAL2003类似 | ||||
印刷字样 | SEW EURODRIVE 28118707 | SEW EURODRIVE 28118715 | SEW EURODRIVE 28118723 | SEW EURODRIVE 28118731 | |
直径 | 15.5 mm ±0.4 mm | 17.0 mm ±0.4 mm | 15.3 mm ±0.3 mm | 16.8 mm ±0.3 mm |