Datos técnicos
La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable de señal:
Propiedades | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 |
---|---|---|---|---|
Propiedades UL
| UL758 (AWM) Cubierta: Conductor: | UL758 (AWM) Cubierta: Conductor: | UL758 (AWM) Cubierta: Conductor: | UL758 (AWM) Cubierta: Conductor: |
UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C | UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C | |||
Tensión de prueba conductor/conductor | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tensión de prueba conductor/pantalla | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tensión de funcionamiento | Máx. 1000 V CA | |||
Resistencia del aislamiento | ≥ 500 MΩ/km | |||
Resistencia del conductor | ||||
Conductores [1] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km |
Conductores [2] | 0.34 mm2: ≤ 58.0 Ω/km | |||
Conductores [3] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | |||
Capacidad de servicio Conductor/conductor [2] | 50 pF ±15 pf/m a 800 Hz | |||
Impedancia Conductor [2] (0.34 mm2) | 100 Ω ±15 Ω a 100 MHz | |||
Atenuación | ||||
Conductores [2] (0.34 mm2) | Frecuencia en MHz | Atenuación en dB/100 m | NEXT en dB | |
1 | ≤ 2.3 | ≤ 65.3 | ||
4 | ≤ 4.2 | ≤ 56.3 | ||
10 | ≤ 6.8 | ≤ 50.3 | ||
16 | ≤ 8.6 | ≤ 47.2 | ||
20 | ≤ 9.7 | ≤ 45.8 | ||
31.25 | ≤ 12,3 | ≤ 42.8 | ||
62.5 | ≤ 18.0 | ≤ 38.4 | ||
100 | ≤ 23.6 | ≤ 35.3 | ||
Atenuación de apantallado Conductor [2] (0.34 mm2) | 30 – 100 MHz ≤ 65 dB | |||
Resistencia de acoplamiento Conductores [2] (0.34 mm2) | 0.01 – 4 MHz: 10 MHz: 30 MHz: | ≤ 20 mΩ/m ≤ 50 mΩ/m ≤ 150 mΩ/m | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C hasta +90 °C (instalación fija) -20 °C hasta +60 °C (portacables) | -30 °C hasta +90 °C (instalación fija) | ||
Masa de cable | aprox. 356 kg/km | aprox. 431 kg/km | aprox. 340 kg/km | aprox. 416 kg/km |
Diámetro exterior | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm |
Utilización | Uso para instalación fija Uso para portacables | Uso para instalación fija | ||
Radios de flexión | Mín. 4x diámetro exterior (instalación fija) Mín. 8x diámetro exterior (portacables) | Mín. 4x diámetro exterior (instalación fija) | ||
Ciclos de flexión | Mín. 5 millones | – | ||
Recorrido de desplazamiento | Máx. 20 m horizontal Máx. 50 m vertical | – | ||
Velocidad de avance | Máx. 240 m/min | – | ||
Aceleración | Máx. 30 m/s2 con 5 m de recorrido de desplazamiento Máx. 15 m/s2 con 10 m de recorrido de desplazamiento Máx. 5 m/s2 con 20 m de recorrido de desplazamiento | – | ||
Torsión | Máx. 30 °/m | – | ||
Resistencia a la tracción | Máx. ±50 N/mm2 (estática) Máx. ±20 N/mm2 (dinámica) | – | ||
Características químicas |
|
| ||
|
| |||
| ||||
|
|