Unidades de accionamiento con variadores de frecuencia descentralizados

MOVIGEAR®
performance

Unidad de accionamiento
mecatrónica (IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Motor asíncrono
(IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Motor síncrono
(hasta IE5)

MOVIMOT®
performance

Motor síncrono
(IE5)

0.8 – 2.2 kW
de potencia nominal del motor
o 4 – 10 Nm
de par nominal del motor

0.37 – 7.5 kW
de potencia nominal

0.77 – 2.43 kW de potencia nominal

0.75 – 4.19 kW
de potencia nominal
o 3.6 – 20 Nm
de par nominal