Elementos destacados de la gama de productos descentralizada

Integridad

Con MOVI-C®, es posible cambiar entre la instalación en el armario de conexiones y la instalación descentralizada. La integridad de las funciones y propiedades es independiente de la serie de la unidad y del tipo de instalación.

Modularidad

La electrónica de accionamiento idéntica para todas las series de unidad, ya sea integrada en el producto o instalada cerca del motor, es el complemento ideal para los variadores del armario de conexiones del módulo de automatización MOVI-C®.

Flexibilidad

La gama de productos descentralizada soporta flexiblemente la conexión a diversos sistemas de nivel superior.

Single-axis
automation

  • DBC - Direct Binary Communication
  • DAC - Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP)

Motion slave

  • DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (POWERLINK CiA402)

Motion/Automation control

 

  • DSI – Direct Systembus Installation (SBusPLUS)

Instalación
sencilla

En el lado de la alimentación, la instalación se simplifica con bornas o conectores enchufables, así como en el funcionamiento remoto con integración digital del motor (técnica de un cable).

Máxima
eficiencia energética

Eficiencia energética escalable al combinar la electrónica con motores de todas las clases de eficiencia IE1, IE3 a IE5. Ejemplo MOVIGEAR® performance: la clase de eficiencia energética más alta IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y la eficiencia del sistema IES2 del Power Drive System según la norma IEC 61800-9-2.

Clase de potencia de
electrónica descentralizada

2.0 A, 2.5 A, 3.2 A,

4.0 A, 5.5 A,

7.0 A, 9.5 A,

12.5 A, 16.0 A