分散式产品系列的亮点
连续性 | 使用MOVI-C®,可在电控柜安装与分散式安装之间进行切换。功能和特性的连续性不受产品系列和安装方式的影响。 |
模块化 | 适用于所有产品系列的同一种驱动电子部件,无论是集成在产品中还是安装在电机近旁,都是对MOVI-C®自动化模块的电控柜变频器的理想补充。 |
灵活性 | 分散式产品系列可灵活地协助接入不同的上级系统。 |
单轴 |
|
运动从站 |
|
运动/自动化控制
|
|
安装 | 在电源侧通过端子或插接头,以及在远程操作中通过数字电机集成(单电缆技术)简化了安装过程。 |
能效 | 通过将电子设备与所有能效等级为IE1、IE3至IE5的电机相结合,实现可扩展的能源效率。例如MOVIGEAR® performance:根据IEC TS 60034-30-2标准达到最高能效等级IE5,根据IEC 61800-9-2标准达到动力驱动系统的IES2级系统能效。 |
分散式电子设备 | 2.0 A、2.5 A、3.2 A、 4.0 A、5.5 A、 7.0 A、9.5 A、 12.5 A、16.0 A |
更多的信息