Antriebseinheiten mit dezentralen Umrichtern

MOVIGEAR®
performance

Mechatronische
Antriebseinheit (IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Asynchronmotor (IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Synchronmotor (bis IE5) 

MOVIMOT®
performance

Synchronmotor (IE5)

0.8 – 2.2 kW
Nennleistung Motor
oder 4 – 10 Nm
Bemessungsdrehmoment Motor

0.37 – 7.5 kW
Nennleistung

0.69 – 2.43 kW Nennleistung

0.75 – 4.19 kW
Nennleistung
oder 3.6 – 20 Nm
Bemessungsdrehmoment