Explicaciones para cada lubricante


[1] | Temperatura del baño de aceite inferior en °C, que nunca debe ser más baja en el funcionamiento |
[2] | Nombre comercial |
[3] | Fabricante |
[4] | Temperatura del baño de aceite superior en °CEn caso de excederla se reduce considerablemente la vida útil. Deben respetarse los intervalos de cambio de lubricante señalados en el capítulo "Inspección y mantenimiento". |
[5] | Aprobaciones en relación a la compatibilidad de lubricante con retenes autorizados |