Explicaciones sobre la estructura de las tablas
Las temperaturas ambiente señaladas sirven de valores de orientación aproximados para la selección preliminar de un lubricante adecuado. Los límites de temperatura inferior y superior exactos para la planificación de proyecto deben consultarse en la tabla con el nombre comercial correspondiente.


[1] | Tipo de unidad |
[2] | Rango de temperatura ambiente |
[3] | Clase de viscosidad |
[4] | Nota en cuanto a aprobaciones específicas |
[5] | Tipo de lubricante |