Notas sobre a estrutura da tabela
As temperaturas ambientes indicadas servem como diretrizes gerais para a seleção de um lubrificante adequado. A temperatura exata limite inferior ou limite superior de pulso para a configuração deve ser retirada da tabela, com os respectivos nomes comerciais.


[1] | Tipo de unidade |
[2] | Faixa de temperatura ambiente |
[3] | Classe de viscosidade |
[4] | Informação sobre aprovações especiais |
[5] | Tipo de lubrificantes |