Compatibilidad de lubricante con retenes
Aprobación | Explicación |
SEW07004_ _13: | Lubricante particularmente recomendado en cuanto a la compatibilidad con retén autorizado. El lubricante supera los requisitos según el estado actual de la técnica en cuanto a compatibilidad con elastómeros. |
Rango de temperatura admisible para el uso de los retenes
RWDR Clase de material | Temperatura del baño de aceite admisible |
---|---|
FKM | -25°C a +115°C |
FKM-PSS | -25°C a +115°C |
Limitaciones de uso de retenes con el lubricante específico se describen en la tabla siguiente:
Clase de material | Fabricante | Material | Temperatura del baño de aceite permitida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2
| FKM
| 1 | Freudenberg | 1 | 75 FKM 585 | -25 °C..+115 °C |
2 | Trelleborg | 1 | VCBVR | ||||
3 | SKF | 1 | FKM 00934 |
Ejemplos:
S2: La autorización la cumple en combinación con el lubricante específico solo el elastómero FKM.