MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C/AZ1Z

La tabla siguiente muestra los pares de MGF..4-..-C/AZ1Z:

MGF..4-..-C/AZ1Z (rango de regulación ampliado)

na

Ma

Mapk

Ma
ParadaEmergencia

itot

Peso

con ne=
1
min-1

con ne=
2000
min-1

con ne=
5–2000
min-1

con ne=
5–1500
min-1

con ne=
1750
min-1

con ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2 etapas

0.28

566.6

24

73

68

54

147

3.53*

26

0.23

460.8

30

90

84

66

165

4.34*

0.20

400.8

34

103

96

76

420

4.99

0.17

347.2

40

119

111

87

450

5.76

0.16

315.5

44

131

122

96

470

6.34

0.13

268.8

51

154

144

113

515

7.44*

0.13

253.8

54

163

152

120

525

7.88

0.11

223.2

62

185

173

136

560

8.96

0.09

182.3

76

227

212

167

675

10.97

0.08

158.0

87

262

245

192

710

12.66

0.07

143.6

96

288

269

211

710

13.93

0.06

122.2

113

339

316

248

710

16.36

0.06

115.4

120

359

335

263

710

17.33

0.05

101.5

136

408

381

299

710

19.70

0.05

91.7

151

452

422

331

710

21.82

0.04

77.8

178

475

475

391

710

25.72

3 etapas

0.03

69.3

199

475

475

438

710

28.88

27

0.03

58.3

237

475

475

475

710

34.29

0.03

54.6

253

475

475

475

710

36.61

0.02

46.7

296

475

475

475

710

42.86

0.02

41.7

331

475

475

475

710

48.00*

0.02

35.4

390

475

475

475

710

56.49

=

Transmisión preferente

*

=

Índice de reducción finita

Mapk

=

Par máximo admisible en funcionamiento en intervalos cortos. Si Mapk se presenta más de 10 veces por hora, se ha de efectuar una planificación de proyecto detallada con el SEW-Workbench.

MaParEmer

=

Par máximo admisible para cargas especiales no cíclicas, máximo 1000 conmutaciones

Ma

=

Par de salida continuo MOVIGEAR®. Para velocidades del motor ne < 5 min–1 el par de salida Ma se debe reducir al 90 %.

na

=

Velocidad de salida

ne

=

Velocidad del motor