MOVIGEAR® performance MGF..2-..-C/AZ1Z

La tabla siguiente muestra los pares de MGF..2-..-C/AZ1Z:

MGF..2-..-C/AZ1Z (rango de regulación ampliado)

na

Ma

Mapk

Ma
ParadaEmergencia

itot

Peso

con ne=
1
min-1

con ne=
2000
min-1

con ne=
5–2000
min-1

con ne=
5–1500
min-1

con ne=
1750
min-1

con ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2 etapas

0.30

593.5

14

41

30

22

65

3.37

16

0.24

473.9

17

51

38

28

85

4.22

0.20

400.0

20

60

45

33

210

5.00*

0.19

374.5

21

64

48

35

215

5.34

0.16

320.0

25

75

56

41

225

6.25*

0.14

285.7

28

84

63

46

235

7.00*

0.12

242.7

33

99

74

54

245

8.24

0.10

206.0

39

116

87

64

330

9.71

0.10

192.9

42

125

93

68

330

10.37

0.08

164.7

49

146

109

80

330

12.14

0.07

147.1

54

163

122

90

330

13.60*

0.06

125.0

64

192

144

106

330

16.00

0.05

108.0

74

220

167

122

330

18.52

0.05

101.0

79

220

178

131

330

19.81

0.04

87.5

91

220

206

151

330

22.86

3 etapas

0.04

71.3

112

220

220

185

330

28.07

17

0.03

60.6

132

220

220

218

330

33.02

0.03

53.7

149

220

220

220

330

37.24

0.02

47.4

169

220

220

220

330

42.19

0.02

44.4

180

220

220

220

330

45.03

0.02

38.8

200

220

220

220

330

51.51

0.02

36.2

200

220

220

220

330

55.25

=

Transmisión preferente

*

=

Índice de reducción finita

Mapk

=

Par máximo admisible en funcionamiento en intervalos cortos. Si Mapk se presenta más de 10 veces por hora, se ha de efectuar una planificación de proyecto detallada con el SEW-Workbench.

MaParEmer

=

Par máximo admisible para cargas especiales no cíclicas, máximo 1000 conmutaciones

Ma

=

Par de salida continuo MOVIGEAR®. Para velocidades del motor ne < 5 min–1 el par de salida Ma se debe reducir al 90 %.

na

=

Velocidad de salida

ne

=

Velocidad del motor