Klemmenbelegung MOVIGEAR® performance DFC
Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Sichern Sie die Abtriebswelle gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
- Lösen Sie die Schrauben des Elektronikdeckels. Entfernen Sie den Elektronikdeckel.
- Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
- Wenn die Klemmen X3 zum Anschluss des Bremswiderstands durch einen optionalen innenliegenden Bremswiderstand belegt sind und die Leistung dieses Bremswiderstands nicht ausreicht, können Sie alternativ einen externen Bremswiderstand wie folgt anschließen:
- Lösen der Anschlüsse des innenliegenden Bremswiderstands.
- Isolieren und fixieren Sie die Anschlüsse des innenliegenden Bremswiderstands. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse zu allen anderen Bauteilen elektrisch isoliert sind.
- Schließen Sie den externen Bremswiderstand an. Beachten Sie dabei die Installationsvorschriften des Geräts und des externen Bremswiderstands.
- Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.
Das folgende Bild zeigt die Klemmen von MOVIGEAR® performance DFC:

Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenbelegung MOVIGEAR® performance DFC:
Klemme | Nr. | Markierung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – IN |
2 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – IN | |
3 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – IN | |
11 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – OUT | |
12 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – OUT | |
13 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Anschluss Schutzleiter |
X3 | 1 | – | BW | Anschluss Bremswiderstand |
2 | – | BW | Anschluss Bremswiderstand | |
X9 | 1 | gelb | F_STO_P1 | Eingang STO+ |
2 | gelb | F_STO_P1 | Eingang STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | 0V24-Bezugspotenzial | |
4 | – | 24V_OUT | DC-24-V-Hilfsausgang | |
11 | gelb | F_STO_M | Eingang STO_Masse | |
12 | gelb | F_STO_M | Eingang STO_Masse | |
13 | – | 24V_IN | DC-24-V-Versorgung | |
14 | – | 24V_IN | DC-24-V-Versorgung | |
21 | gelb | F_STO_P2 | Eingang STO+ | |
22 | gelb | F_STO_P2 | Eingang STO+ (zum Weiterschleifen) | |
23 | – | 0V24_IN | 0V24-Bezugspotenzial | |
24 | – | 0V24_IN | 0V24-Bezugspotenzial | |
X42 | 1 | – | TX+ | Sendeleitung + |
2 | – | TX- | Sendeleitung - | |
3 | – | RX+ | Empfangsleitung + | |
6 | – | RX- | Empfangsleitung - | |
X43 | 1 | – | TX+ | Sendeleitung + |
2 | – | TX- | Sendeleitung - | |
3 | – | RX+ | Empfangsleitung + | |
6 | – | RX- | Empfangsleitung - | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | 0V24-Bezugspotenzial |
2 | – | CAN_L | Anschluss CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Anschluss CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | DC-24-V-Hilfsausgang | |
Das folgende Bild zeigt die werkseitig installierten beschrifteten Brücken an den Klemmen X9:

Diese Brücken sind bei folgenden Ausführungen nicht vorhanden:
- Ausführungen mit Steckverbindern mit STO-Funktion
- Ausführungen mit Sicherheitsoption CSB51A
Weitere Hinweise finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit und Kapitel Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit.