General
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Clase de par | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| ||
Pérdida nominal de potencia módulo de potencia | PV | 16 W | 27 W | 45 W |
Número permitido de conexiones/desconexiones de red | 1 por minuto | |||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | 10 s | |||
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |||
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad | |||
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad | |||
Intensidad de corriente admisible de las bornas | Véase el capítulo:
| |||
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2. entorno (entorno industrial) | |||
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C3 En las redes IT no se especifica categoría CEM. | |||
Masa | Véase el capítulo "Datos técnicos" > Curvas características de par | |||