Allgemein
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Drehmomentklasse | 200 Nm | 400 Nm | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||
Nennverlustleistung Leistungsteil | PV | 16 W | 27 W | 45 W |
Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen | 1 x pro Minute | |||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s | |||
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) | |||
Kühlungsart | Selbstkühlung | |||
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts | |||
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts | |||
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel:
| |||
Störfestigkeit | EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung) | |||
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert. | |||
Masse | Siehe Kapitel "Technische Daten" > Drehmoment-Kennlinien | |||

