Designación de modelo de la unidad de conexión
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:
CU | Serie de la unidad CU = Unidad de conexión (motor con tapa de la electrónica) |
I | Versión de hardware I = Para MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance |
1 | Dimensiones de brida tamaño tapa 1 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 1 (con o sin aletas de refrigeración) 2 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 2 (sin ventilador) Sólo para MOVIMOT® performance |
H | Configuración de conexión de bus de campo S = Estándar (sólo con DBC, DAC) H = HíbridaLa conexión de bus de campo depende de la configuración de conexión de la tapa de la electrónica. |
– | |
DFC | Variante de comunicación DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Tensión de alimentación 5 = 500 V CA |
D | Variante CEM D = Filtro CEM valor límite categoría C3 (EN61800-3) |
3 | Tipo de conexión 3 = Trifásica |
– | |
C | Versión |
/ |
|
CO | Opción DI = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) CO = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) mediante elemento coaxial DSP = Inhibición electrodinámica DynaStop® |