连接单元型号描述
下表显示了连接单元的型号描述:
CU | 产品系列 CU = 连接单元(带电子设备盖板的电机) |
I | 硬件规格 I = 用于MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance |
1 | 盖板规格法兰尺寸 1 = 适配于电子设备盖板规格1(带或不带散热片) 2 = 适用于规格2的电子设备盖板(无风扇)仅针对MOVIMOT® performance |
H | 现场总线连接配置 S = 标准(仅针对DBC、DAC) H = 混合现场总线连接取决于电子设备盖板的连接配置。 |
– | |
DFC | 通讯变型 DBC = Direct Binary Communication(直接二进制通讯) DAC = Direct AS-Interface Communication(直接AS接口通讯) DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装) |
– | |
5 | 供电电压 5 = AC 500 V |
D | EMC型号 D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN61800-3) |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– | |
C | 版本 |
/ |
|
CO | 选件 DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI) CO = 数字接口 (MOVILINK® DDI),通过同轴元件 DSP = 电动力学减速功能DynaStop® |