Typenbezeichnung Anschlusseinheit
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:
CU | Produktfamilie CU = Anschlusseinheit (Motor mit Elektronikdeckel) |
I | Hardware-Ausführung I = für MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance |
1 | Flanschmaße Baugröße Deckel 1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 (mit oder ohne Kühlrippen) 2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 (ohne Lüfter) Nur für MOVIMOT® performance |
H | Feldbus-Anschlusskonfiguration S = Standard (nur bei DBC, DAC) H = HybridDer Feldbusanschluss ist abhängig von der Anschlusskonfiguration des Elektronikdeckels. |
– | |
DFC | Kommunikationsvariante DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
D | EMV-Variante D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN61800-3) |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– | |
C | Version |
/ |
|
CO | Option DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) über koaxiales Element DSP = Elektrodynamische Hermmung DynaStop® |