Grasas para rodamientos
Los rodamientos se llenan en fábrica con las grasas señaladas a continuación.
Ámbito de utilización | Temperatura ambiente | Fabricante | Tipo |
|---|---|---|---|
Estándar | -40 °C a +80 °C | SEW‑EURODRIVE | Grease HL 2 E1 |
-40 °C a +80 °C | Fuchs | Renolit CX-TOM 15 | |
-40 °C a +80 °C | Klüber | Petamo GHY 133 N | |
| -40 °C a +80 °C | SEW‑EURODRIVE | Grease HL 2 H1 E1 |
-40 °C a +80 °C | Bremer & Leguil | Cassida Grease GTS 2 |