Denominação do tipo MOVIGEAR® performance DBC
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.
MG | Linha de produtos MG = MOVIGEAR® |
F | Tipo do redutor F = Redutor de eixos paralelos |
A | Versão do eixo A = Redutor versão com eixo (eixo oco com chaveta) T = Sistema de montagem TorqLOC® com eixo oco |
S | Tipo de montagem da carcaça T = Acionamento com braço de torque S = Carcaça com roscas para fixação de um braço de torque |
2 | Tamanho 2 = Classe de torque de 200 Nm 4 = Classe de torque de 400 Nm |
– | |
DBC | Variante de comunicação DBC = Direct Binary Communication |
– | |
C | Versão MOVIGEAR® |
/ |
|
DSP | Opcional MOVIGEAR® XT = Torque elevado (somente em combinação com tamanho 4) DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI DSP = Inibição eletrodinâmica DynaStop® IV = Conector PE = União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico PG = Compensação de pressão integrada do redutor BW1 = Resistência de frenagem integrada tipo: BW1 |